??
CAD model selection
K0772.1206010
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0772 - Locking pins with axial lock
Bill of material
K0772.1206010
BESTKIPP
Order No.
K0772.1206010
D
diameter
12 mm
D1
diameter
6
D2
diameter
2.1 mm
X
chamfer
1.1 mm
L
distance
10 mm
L1
Length
6 mm
L2
Length
19 mm
L3
distance
7.4 mm
L5
Length
16 mm
SCHERKRAFT
Shear force double-edged max. kN
12 kN
GEW
Approx. weight
0.0057 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245028641
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions